??
Выбор CAD модели
K1179.556701
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1179 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 0.35 Nm
Bill of material
K1179.556701
BESTKIPP
Order No.
K1179.556701
MATERIAL
material
Aluminium
OBFLGK
Surface finish body
eloxiert
AUSF
version
spring open
AUSF1
version 1
-
FARBE
Colour
black
W
Angle
°
A
width
55 mm
A1
Distance
38 mm
B
Length
67 mm
B1
Distance
48 mm
D
diameter
6.3 mm
D1
diameter
18 mm
S
thickness
4.5 mm
F1
5000 N
F2
4200 N
GEW
Approx. weight
0.0626 kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245268184
TYP2
Zurodnung Bolzen
30
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions